Módulo de un eje MDA90A..
MDA90A.. | |
|---|---|
| El módulo de un eje es el transformador de CC a CA para el funcionamiento de un motor. Está previsto para el funcionamiento de motores asíncronos y motores síncronos con y sin encoder e incluye la entrada para el encoder del motor, la interfaz MOVILINK® DDI y las entradas y salidas analógicas y digitales. Las ranuras permiten habilitar funciones adicionales, como pueden ser entradas y salidas, interfaces de encoder y funciones de seguridad funcional ampliada. Propiedades:
|