Einachsmodul MDA90A..

MDA90A..

Das Einachsmodul ist der Wechselrichter für den Betrieb eines Motors. Es ist für den Betrieb von Asynchronmotoren und Synchronmotoren mit und ohne Geber vorgesehen und hat den Eingang für den Motorgeber, die MOVILINK® DDI Schnittstelle und analoge und digitale Ein- und Ausgänge an Bord. Über Steckplätze können zusätzliche Funktionen, wie Ein- und Ausgänge, Geberschnittstellen und erweiterte funktionale Sicherheitsfunktionen, realisiert werden.

Eigenschaften:

  • Nennstrom: 2 – 180 A
  • Überlastfähigkeit: bis 250 % für 1 s
  • Multigebereingang für Motorgeber und MOVILINK® DDI
  • Regelverfahren mit und ohne Geberrückführung
  • Steckplätze für Optionskarten zur Funktionserweiterung
  • Funktionale Sicherheit: STO PLe, erweiterte Funktionalität über Optionskarten
  • Gerätevariante mit EtherCAT® Geräteprofil CiA402 verfügbar
  • Kommunikation: Modulbus Slave, EtherCAT®/SBusPLUS