Versorgungsmodul mit geregelter Zwischenkreisspannung MDP92A..
MDP92A.. | |
|---|---|
| Das Versorgungsmodul mit geregelter Zwischenkreisspannung richtet die Netzspannung gleich und regelt die Zwischenkreisspannung durch ein integriertes DC/DC-Wandlermodul. Durch die Spannungsregelung kann die Leistungsaufnahme aus dem Versorgungsnetz geregelt werden. Dadurch ist der Anschluss von großen Kapazitäten, wie z. B. Energiespeicher, direkt am Zwischenkreis möglich. Eigenschaften:
|