Módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada MDP92A..

MDP92A..

O módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada retifica a tensão de entrada e regula a tensão do circuito intermediário usando um módulo de conversor CC/CC integrado. A regulação de tensão permite regular o consumo de potência da rede de alimentação. Isso possibilita conectar grandes capacitâncias, como acumuladores de energia, diretamente ao circuito intermediário.

Características:

  • Potência nominal: 10, 25 kW
  • Conexão em paralelo: no máximo 3 módulos,
    no MDP92A-0100..: no máximo 2 módulos
  • Tensão nominal: 3 × 200 – 500 VCA
  • Tensão nominal do circuito intermediário ajustável: 0 – 800 VCC
  • Capacidade de sobrecarga: até 160% por 60 s
  • Comunicação: mestre ou escravo do modul bus, EtherCAT®/SBusPLUS