Módulo de filtro MDF90B..

MDF90B..

O módulo de filtro é usado em conjunto com o módulo de rede senoidal com alimentação e recuperação de energia. Ele filtra interferências de tensões sincronizadas e gera consumo de corrente e saída de corrente senoidal.

Características:

  • Potência nominal: 50, 75 kW
  • Tensão nominal: 3 × 380 – 500 VCA
  • Capacidade de sobrecarga: 250% por 1 s