单轴模块MDA90A..

MDA90A..

单轴模块是用于驱动电机的逆变器。该模块适用于带/不带编码器的异步电机和同步电机的运行,配备电机编码器输入端、MOVILINK® DDI接口以及模拟量/数字量输入/输出端。通过插槽可实现附加功能扩展,包括输入/输出端、编码器接口以及增强型功能安全特性。

特性:

  • 额定电流: 2 – 180 A
  • 过载容量:最高250 %,持续1 s
  • 多编码器输入端,适用于电机编码器和MOVILINK® DDI
  • 带和不带编码器反馈的控制程序
  • 配选件卡插槽,用于功能扩展
  • 功能安全:STO PLe,增强型功能通过选件卡实现
  • 设备款型配EtherCAT®,设备配置文件CiA402可用
  • 通讯:模块总线从站,EtherCAT®/SBusPLUS