双轴模块MDD90/91A..

MDD90/91A..

双轴模块将两个单轴模块集成于同一壳体内。提供两种规格(含/不含用于功能扩展的插槽),最大限度的节省空间,特别适用于多电机系统的应用,具有显著经济优势

特性:

  • 额定电流:2 × 2 A,2 × 4 A,2 × 8 A,完全同步时
  • 过载容量:最高250 %,持续1 s
  • 多编码器输入端,适用于电机编码器或MOVILINK® DDI,以此作为不同设备款型
  • 带和不带编码器反馈的控制程序
  • 配选件卡插槽,用于功能扩展
  • 不配插槽的设备款型,适用于紧凑型结构
  • 功能安全:STO PLe,增强型功能通过选件卡实现
  • 设备款型配EtherCAT®,设备配置文件CiA402可用
  • 通讯:模块总线从站,EtherCAT®/SBusPLUS