Módulos de eixo duplo MDD90/91A..

MDD90/91A..

O módulo de eixo duplo contém dois módulos de eixo único em uma única carcaça. Disponível em duas versões, com e sem slots para funções adicionais, oferece máxima economia de espaço e operação muito econômica, especialmente com muitos motores.

Características:

  • Corrente nominal: 2 × 2 A, 2 × 4 A, 2 × 8 A em simultaneidade total
  • Capacidade de sobrecarga: até 250% por 1 s
  • Entrada de múltiplo encoder para encoder do motor ou MOVILINK® DDI como variantes de unidade
  • Modo de controle com e sem realimentação do encoder
  • Slots para placas opcionais para extensão de função
  • Variante de unidade sem slots para uma estrutura muito compacta
  • Funcionamento seguro: STO PLe, funcionalidade estendida por meio de placas opcionais
  • Variante de unidade com perfil de unidade EtherCAT® CiA402 disponível
  • Comunicação: escravo do modul bus, EtherCAT®/SBusPLUS