Módulo de eje doble MDD90/91A..

MDD90/91A..

El módulo de eje doble incorpora dos módulos de un eje bajo una carcasa. En dos versiones, con y sin ranuras para funciones adicionales, ofrece un ahorro de espacio máximo y un funcionamiento altamente rentable, especialmente cuando se dan varios motores.

Propiedades:

  • Corriente nominal: 2 × 2 A, 2 × 4 A, 2 × 8 A en simultaneidad completa
  • Capacidad de sobrecarga: hasta un 250 % durante 1 s
  • Entrada multiencoder para encoder de motor o MOVILINK® DDI como variantes de la unidad
  • Método de regulación con y sin realimentación del encoder
  • Ranuras para tarjetas opcionales, para la extensión funcional
  • Variante de la unidad sin ranuras en un diseño especialmente compacto
  • Seguridad funcional: STO PLe, funcionalidad ampliada mediante tarjetas opcionales
  • Disponible una variante de la unidad con EtherCAT® y perfil de unidad CiA402
  • Comunicación: Bus de módulo esclavo, EtherCAT®/SBusPLUS