Módulo condensador MDC90A..

MDC90A..

El módulo condensador aumenta la capacitancia en el circuito intermedio. Se emplea en montajes de módulos de dos líneas en armario o si se requiere mayor capacitancia del circuito intermedio ante determinadas combinaciones de módulos.

Propiedades:

  • Capacidad nominal: 70 μF, 130 μF, 460 μF