FCB 00 Bloqueio do estágio de saída
Se este FCB for ativado, o estágio de saída será bloqueado. O chopper de frenagem não está bloqueado e está sempre ativado.
Se nenhum FCB for ativado, o FCB 00 está ativo e o estágio de saída é bloqueado.
Prioridade do FCB 00: 1
Função/ação | Resposta |
|---|---|
Pré-carga | não é realizada |
Contator de rede | é aberto |
Função de alimentação | bloqueado |
Função regenerativa | bloqueado |
Mensagem para eixos | não está pronto para funcionar |
MDR90B..: Tensão do circuito intermediário | passa para 0 V |
MDR91B..: Tensão do circuito intermediário | passa para 0 V |
Controle da resistência de frenagem | liberada |
A ativação do FCB 00 bloqueia o estágio de saída. Qualquer chopper de frenagem presente no módulo de rede não é bloqueado.