如果激活该FCB,则锁定输出级。不锁定制动斩波器,始终保持启用状态。
如果未激活FCB,则FCB 00激活,输出级被锁定。
FCB 00的优先级: 1
功能/操作
反应
预充电
不执行
电源接触器
打开
馈电功能
禁用
再生能量功能
向轴发送信息
没有准备就绪
MDR90B..: 直流侧电压
变为0 V
MDR91B..: 直流侧电压
制动电阻控制
使能
激活FCB 00会锁定输出级,但不会锁定供电模块中的任何制动斩波器。