如果激活了该FCB,则激活设备的标准再生能量功能。直流侧预充电,电源接触器关闭。直流侧达到额定电压时,向所连接的轴发送准备就绪信号,启用输出级。
FCB 58的优先级: 2
功能/操作
反应
预充电
执行
电源接触器
关闭
馈电功能
使能
再生能量功能
使能可通过参数禁用。
向轴发送信息
准备就绪
MDR90B..: 直流侧电压
DC 750 ~ 800 V调节可通过参数更改为整流。
MDR91B..: 直流侧电压
整流
制动电阻控制