如果激活该FCB,直流侧预充电,电源接触器关闭。不调节直流侧电压,不向所连接的轴发送准备就绪信号,输出级锁定。如果在标准逆变器运行期间在FCB 58和FCB 53之间进行切换,则输出级被禁用。
FCB 53的优先级: 3
功能/操作
反应
预充电
执行
电源接触器
关闭
馈电功能
使能
再生能量功能
禁用
向轴发送信息
没有准备就绪
MDR90B..: 直流侧电压
整流
MDR91B..: 直流侧电压
制动电阻控制