FCB 53 Vorladung halten
Wenn Sie diesen FCB aktivieren, wird der Zwischenkreis vorgeladen und das Netzschütz geschlossen. Die Zwischenkreisspannung wird nicht geregelt, es wird keine Bereitmeldung an die angeschlossenen Achsen gesendet und die Endstufe ist gesperrt. Wenn Sie zwischen FCB 58 und FCB 53 während des Standard-Wechselrichterbetriebs wechseln, wird die Endstufe gesperrt.
Priorität des FCB 53: 3
Funktion/Aktion | Reaktion |
|---|---|
Vorladung | wird durchgeführt |
Netzschütz | wird geschlossen |
Einspeisefunktion | freigegeben |
Rückspeisefunktion | gesperrt |
Meldung an Achsen | nicht bereit |
MDR90B..: Zwischenkreisspannung | Gleichrichtung |
MDR91B..: Zwischenkreisspannung | Gleichrichtung |
Ansteuerung Bremswiderstand | freigegeben |