FCB 53 Manter pré-carga
Se este FCB for ativado, o circuito intermediário é pré-carregado e o contator de rede é fechado. A tensão do circuito intermediário não é regulada, nenhum sinal de pronto para funcionar é enviado aos eixos conectados e o estágio de saída está bloqueado. Se alternar entre FCB 58 e FCB 53 durante a operação padrão do conversor CC-CA, o estágio de saída é bloqueado.
Prioridade do FCB 53: 3
Função/ação | Resposta |
|---|---|
Pré-carga | é realizada |
Contator de rede | é fechada |
Função de alimentação | liberada |
Função regenerativa | bloqueado |
Mensagem para eixos | não está pronto para funcionar |
MDR90B..: Tensão do circuito intermediário | retificador |
MDR91B..: Tensão do circuito intermediário | retificador |
Controle da resistência de frenagem | liberada |