FCB 53 Mantener precarga
Si activa esta FCB, el circuito intermedio se precarga y el contactor de red se cierra. La tensión del circuito intermedio no se regula, no se envía ninguna señal de preparado a los ejes conectados y la etapa de salida queda bloqueada. Si conmuta entre FCB 58 y FCB 53 durante el modo transformador de CC a CA estándar, la etapa de salida se bloquea.
Prioridad de FCB 53: 3
Función/acción | Reacción |
|---|---|
Precarga | Se ejecuta |
Contactor de red | Se cierra |
Función de alimentación | Habilitada |
Función regenerativa | Bloqueada |
Mensaje a ejes | No preparado |
MDR90B..: Tensión del circuito intermedio | Rectificación |
MDR91B..: Tensión del circuito intermedio | Rectificación |
Control de la resistencia de frenado | Habilitado |