FCB 58 Funcionamiento de alimentación y regenerativo

Si activa esta FCB, se activa la función regenerativa estándar de la unidad. El circuito intermedio se precarga y el contactor de red se cierra. Cuando el circuito intermedio alcanza la tensión nominal, se envía una señal de preparado a los ejes conectados y la etapa de salida queda habilitada.

Prioridad de FCB 58: 2

Función/acción

Reacción

Precarga

Se ejecuta

Contactor de red

Se cierra

Función de alimentación

Habilitada

Función regenerativa

HabilitadaPuede desactivarse mediante parámetro.

Mensaje a ejes

Preparado

MDR90B..: Tensión del circuito intermedio

Regulación 750 – 800 V CCPuede modificarse mediante parámetro para su rectificación.

MDR91B..: Tensión del circuito intermedio

Rectificación

Control de la resistencia de frenado

Habilitado