FCB 00 Bloqueo de la etapa de salida
Si activa esta FCB, la etapa de salida se bloquea. El freno chopper no se bloquea y siempre está habilitado.
Si no hay un FCB activado, el FCB 00 está activo y la etapa de salida bloqueada.
Prioridad del FCB 00: 1
Función/acción | Reacción |
|---|---|
Precarga | No se ejecuta |
Contactor de red | Se abre |
Función de alimentación | Bloqueada |
Función regenerativa | Bloqueada |
Mensaje a ejes | No preparado |
MDR90B..: Tensión del circuito intermedio | Pasa a 0 V |
MDR91B..: Tensión del circuito intermedio | Pasa a 0 V |
Control de la resistencia de frenado | Habilitado |
La activación del FCB 00 provoca el bloqueo de la etapa final. Un freno chopper eventualmente presente en el módulo de alimentación no se bloquea.