FCB 00 Endstufensperre
Wenn Sie diesen FCB aktivieren, wird die Endstufe gesperrt. Der Brems-Chopper wird nicht gesperrt und ist immer freigeschaltet.
Wenn kein FCB aktiviert ist, ist der FCB 00 aktiv und die Endstufe gesperrt.
Priorität des FCB 00: 1
Funktion/Aktion | Reaktion |
|---|---|
Vorladung | wird nicht durchgeführt |
Netzschütz | wird geöffnet |
Einspeisefunktion | gesperrt |
Rückspeisefunktion | gesperrt |
Meldung an Achsen | nicht bereit |
MDR90B..: Zwischenkreisspannung | geht auf 0 V |
MDR91B..: Zwischenkreisspannung | geht auf 0 V |
Ansteuerung Bremswiderstand | freigegeben |
Die Aktivierung des FCB 00 bewirkt das Sperren der Endstufe.Ein eventuell vorhandener Brems-Chopper im Versorgungsmodul wird nicht gesperrt.