FCB 58 Ein- und Rückspeisebetrieb

Wenn Sie diesen FCB aktivieren, wird die Standard-Rückspeisefunktion des Geräts aktiviert. Der Zwischenkreis wird vorgeladen und das Netzschütz geschlossen. Wenn der Zwischenkreis die Nennspannung erreicht, wird eine Bereitmeldung an die angeschlossenen Achsen gesendet und die Endstufe ist freigegeben.

Priorität des FCB 58: 2

Funktion/Aktion

Reaktion

Vorladung

wird durchgeführt

Netzschütz

wird geschlossen

Einspeisefunktion

freigegeben

Rückspeisefunktion

freigegebenKann über Parameter deaktiviert werden.

Meldung an Achsen

bereit

MDR90B..: Zwischenkreisspannung

Regelung DC 750 – 800 VKann über Parameter auf Gleichrichtung geändert werden.

MDR91B..: Zwischenkreisspannung

Gleichrichtung

Ansteuerung Bremswiderstand

freigegeben