FCB 58 Operação de alimentação e realimentação

Se este FCB for ativado, a função regenerativa padrão da unidade será ativada. O circuito intermediário é pré-carregado e o contator de rede é fechado. Quando o circuito intermediário atinge a tensão nominal, um sinal de pronto para funcionar é enviado aos eixos conectados e o estágio de saída é liberado.

Prioridade do FCB 58: 2

Função/ação

Resposta

Pré-carga

é realizada

Contator de rede

é fechada

Função de alimentação

liberada

Função regenerativa

liberadaPode ser desativada por meio de parâmetros.

Mensagem para eixos

pronto

MDR90B..: Tensão do circuito intermediário

Controle 750 – 800 VCCPode ser alterado para retificação por meio de parâmetros.

MDR91B..: Tensão do circuito intermediário

retificador

Controle da resistência de frenagem

liberada