Capacidade de carga da resistência de frenagem integrada para MDP90A..-C00
O módulo de rede MDP90A..-C00 (tamanho 1A) possui uma resistência de frenagem integrada e pode converter uma potência regenerativa efetiva de 220 W. As energias de pico regenerativas permanentemente processáveis dependem de 2 casos operacionais.
Observar os seguintes casos operacionais durante o planejamento do projeto:
- Caso operacional 1: operação com carga contínua
- Podem ser absorvidos pulsos de energia de pico de 11 kJ pela resistência de frenagem interna. Não há restrições quanto a atrasos ou tempos de espera após ligar ou religar.
- Caso operacional 2: operação com carga máxima
- Depois de ligar a alimentação de 24 VCC (também depois de religar após uma fase de operação), existe um tempo de espera básico de 2 minutos. Depois desse tempo, podem ser absorvidos pulsos de energia de pico de 25 kJ. Se a alimentação de 24 VCC for interrompida durante os 2 minutos, aplica-se um novo tempo de espera de 2 minutos após ligar.
- As regulamentações para a frequência de conexão à rede aplicam-se à sequência de reativação da alimentação de 24 VCC.