Capacidad de carga de la resistencia de frenado integrada en MDP90A..-C00
El módulo de alimentación MDP90A..-C00 (tamaño 1A) tiene una resistencia de frenado integrada y puede convertir una potencia regenerativa efectiva de 220 W. Las energías pico regenerativas que permanecen procesables dependen de 2 casos de funcionamiento.
Durante la planificación, tenga en cuenta los siguientes casos de funcionamiento:
- Caso de funcionamiento 1: Funcionamiento continuo
- La resistencia de frenado interna puede absorber impulsos de energía pico de 11 kJ. No hay restricciones de ningún tipo en lo referente a tiempos de retardo o espera tras la conexión o reconexión.
- Caso de funcionamiento 2: Funcionamiento con carga máxima
- Tras conectar la alimentación de 24 V CC (también después de volver a conectar tras una fase de funcionamiento), se aplica un tiempo de espera de 2 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, se pueden absorber impulsos de energía pico de 25 kJ. Si se interrumpe la alimentación de 24 V CC durante los 2 minutos, se aplica un nuevo tiempo de espera de 2 minutos tras la conexión.
- Para la frecuencia de reconexión de la alimentación de 24 V CC, se aplican las normas de la frecuencia de conexión a la red..