MDP90A..-C00中集成制动电阻的负载能力
供电模块MDP90A..-C00(规格1A)拥有集成制动电阻,可转换出220 W的有效再生功率。可持续处理的再生峰值能量取决于两种运行情况。
项目设计时请注意下列运行情况:
- 运行情况1:连续负载运行
- 内部制动电阻可吸收11 kJ的峰值能量脉冲。对于接通或重新接通后的延迟或等待时间没有限制。
- 运行情况2:最大负载运行
- 接通DC 24 V电源后(以及在运行阶段后再次接通后),有2分钟的基本等待时间。等待时间过去后,可吸收25 kJ的峰值能量脉冲。如果DC 24 V电源在2分钟内中断,则接通后将重新启动2分钟的等待时间。
- 对于DC 24 V电源的重新接通顺序,适用电源接通频率的规定。