Belastbarkeit des integrierten Bremswiderstands bei MDP90A..-C00
Das Versorgungsmodul MDP90A..-C00 (Baugröße 1A) hat einen integrierten Bremswiderstand und kann eine effektive generatorische Leistung von 220 W umsetzten. Die dauerhaft verarbeitbaren generatorischen Spitzenernergien sind abhängig von 2 Betriebsfällen.
Beachten Sie bei der Projektierung die folgenden Betriebsfälle:
- Betriebsfall 1: Dauerlastbetrieb
- Es können Spitzenenergieimpulse von 11 kJ vom internen Bremswiderstand aufgenommen werden. Es gibt keinerlei Einschränkungen, was Verzögerungs- oder Wartezeiten nach dem Einschalten oder Wiedereinschalten betrifft.
- Betriebsfall 2: Maximallastbetrieb
- Nach dem Einschalten der DC-24-V-Versorgung (auch nach dem Wiedereinschalten nach einer Betriebsphase) gilt eine grundsätzliche Wartezeit von 2 Minuten. Nach dieser Zeit können Spitzenenergieimpulse von 25 kJ aufgenommen werden. Wenn die DC-24-V-Versorgung während der 2 Minuten unterbrochen wird, gilt eine erneute Wartezeit nach dem Einschalten von 2 Minuten.
- Für die Wiedereinschaltsequenz der DC-24-V-Versorgung gelten die Vorschriften der Netzzuschaltfrequenz.