Exemplos de perfis de potência permitidos

Sobrecarga Pout1/PN durante t1

Tempo de sobrecarga t1

Carga base Pout 2/PN durante t2

Tempo de carga base t2

250 %

1 s

50 %

9 s

200 %

3 s

50 %

17 s

150 %

30 s

50 %

90 s