Pico de potência de frenagem
O pico de potência de frenagem permitido é determinado pela resistência e pela tensão do circuito intermediário.
A potência máxima de frenagem exigida pela aplicação resulta do máximo de seções regenerativas individuais dentro de um ciclo.
O pico de potência de frenagem exigido pela aplicação deve ser menor que o pico de potência de frenagem permitido da resistência de frenagem.
O pico de potência de frenagem permitido da resistência de frenagem é calculado da seguinte forma:

Pmax | Pico de potência de frenagem máximo que pode ser absorvido pela resistência de frenagem |
VZK_máx | Tensão máxima do circuito intermediário no MOVIDRIVE® modular: 970 VCC |
R | Valor da resistência de frenagem |
O pico de potência de frenagem que pode ser absorvido é inserido na tabela da respectiva resistência de frenagem.