Potencia de pico de frenado
La potencia de pico de frenado admisible viene determinada por el valor de la resistencia y la tensión del circuito intermedio.
La máxima potencia de pico de frenado requerida por la aplicación se obtiene del máximo de partes regenerativas dentro de un ciclo.
La máxima potencia de pico de frenado requerida por la aplicación debe ser inferior que la potencia de pico de frenado admisible de la resistencia de frenado.
La potencia de pico de frenado admisible de la resistencia de frenado se calcula como sigue:

Pmax | Máxima potencia de pico de frenado que la resistencia de frenado puede absorber |
UDCL_max | Tensión del circuito intermedio máxima en MOVIDRIVE® modular: 970 V CC |
R | Valor de resistencia de frenado |
La potencia de pico de frenado que se puede absorber está indicada en la tabla de las resistencias de frenado.