峰值制动功率

允许的峰值制动功率通过电阻值和直流侧电压确定。

应用所需的峰值制动功率根据一个周期内单个再生区段的最大值得出。

应用所需的峰值制动功率必须小于制动电阻允许的峰值制动功率。

允许的制动电阻峰值制动功率按以下步骤计算得出:

P最大

制动电阻可以吸收的最大峰值制动功率

UZK_max

MOVIDRIVE® modular的最大直流侧电压:DC 970 V

R

制动电阻值

相应制动电阻的可吸收峰值制动功率已输入表中。