Capacidad de carga del freno chopper
La resistencia óhmica de la resistencia de frenado no debe ser inferior a la resistencia de frenado mínima admisible de acuerdo con los datos técnicos del módulo de alimentación. De este modo se garantiza que el freno chopper no resulte dañado.
La potencia continua de frenado o debe exceder el 25 % de la potencia nominal del módulo de alimentación.