Capacidade de carga do chopper de frenagem
A resistência ôhmica da resistência de frenagem não deve ser inferior à resistência de frenagem mínima permitida de acordo com os dados técnicos do módulo de rede. Deste modo, garante-se que o chopper de frenagem não seja danificado.
A potência contínua de frenagem não deve exceder 25% da potência nominal do módulo de rede.