Módulos de un eje y de eje doble

Módulo

Borna

Tipo de borna

Longitud sin aislamiento en mm

Sección del cable en mm2

Rígido

Flexible

Mínima

Máxima

Mínima

Máxima

MDA..

MDD..

X20
X20_1/X20_2

Resorte

10

0.2

2.5

0.2

2.5

X21

X21_1/X21_2

10

0.2

2.5

0.2

2.5

X10

X10_1/X10_2

10

0.2

2.5

0.2

2.5

X6

X6_1/X6_2

10

0.2

1.5

0.2

1.5

MDA.. Tamaño 1

MDD.. Tamaños 1 – 2

X2

X2_1/X2_2

Borna roscadaSEW‑EURODRIVE recomienda para la instalación con bornas roscadas y conductor flexible el uso de punteras de cable.

10

0.2

10

0.2

6

MDA.. Tamaño 2

X2

Borna roscadaSEW‑EURODRIVE recomienda para la instalación con bornas roscadas y conductor flexible el uso de punteras de cable.

12

0.75

16

0.75

16