单轴和双轴模块

模块

端子

端子类型

剥线长度,单位mm

电缆截面,单位mm2

刚性

灵活

最小

最大

最小

最大

MDA..

MDD..

X20
X20_1/X20_2

笼卡型

10

0.2

2.5

0.2

2.5

X21

X21_1/X21_2

10

0.2

2.5

0.2

2.5

X10

X10_1/X10_2

10

0.2

2.5

0.2

2.5

X6

X6_1/X6_2

10

0.2

1.5

0.2

1.5

MDA.. 规格1

MDD.. 规格1 ~ 2

X2

X2_1/X2_2

螺钉型接线端子SEW-EURODRIVE建议在使用螺钉型接线端子和柔性导线进行安装时,使用导线接头。

10

0.2

10

0.2

6

MDA.. 规格2

X2

螺钉型接线端子SEW-EURODRIVE建议在使用螺钉型接线端子和柔性导线进行安装时,使用导线接头。

12

0.75

16

0.75

16