Einachs- und Doppelachsmodule
Modul | Klemme | Klemmenart | Abisolierlänge in mm | Leiterquerschnitt in mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
starr | flexibel | ||||||
minimal | maximal | minimal | maximal | ||||
MDA.. MDD.. | X20 | Federzug | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
X21 X21_1/X21_2 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | ||
X10 X10_1/X10_2 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | ||
X6 X6_1/X6_2 | 10 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
MDA.. Baugröße 1 MDD.. Baugröße 1 – 2 | X2 X2_1/X2_2 | SchraubklemmeSEW-EURODRIVE empfiehlt bei Installation mit Schraubklemmen und flexibler Leitung den Einsatz von Aderendhülsen. | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 6 |
MDA.. Baugröße 2 | X2 | SchraubklemmeSEW-EURODRIVE empfiehlt bei Installation mit Schraubklemmen und flexibler Leitung den Einsatz von Aderendhülsen. | 12 | 0.75 | 16 | 0.75 | 16 |