Módulos condensadores

Módulo

Borna

Tipo de borna

Longitud sin aislamiento en mm

Sección del cable en mm2

Rígido

Flexible

Mínima

Máxima

Mínima

Máxima

MDC90A-0001/0002..

 

X4_A

Borna roscadaSEW‑EURODRIVE recomienda para la instalación con bornas roscadas y conductor flexible el uso de punteras de cable.

10

0.2

10

0.2

6