Módulos de convertidor CC/CC
Módulo | Borna | Tipo de borna | Longitud sin aislamiento en mm | Sección del cable en mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rígido | Flexible | ||||||
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | ||||
MDE90A-0200.. | X7 | Borna de jaula con collarín | 9 | 0.14 | 1.5 | 0.14 | 1.5 |
X12 | 15 | 0.2 | 10 | 0.2 | 6 | ||
X20 | 9 | 0.14 | 1.5 | 0.14 | 1.5 | ||
X33 | 9 | 0.14 | 1.5 | 0.14 | 1.5 | ||
MDE90A-0750.. | X12 | Borna de jaula con collarín | 18 | 0.75 | 16 | 0.75 | 16 |
X20 | 9 | 0.14 | 1.5 | 0.14 | 1.5 | ||
X21 | 9 | 0.14 | 1.5 | 0.14 | 1.5 | ||
X33 | 9 | 0.14 | 1.5 | 0.14 | 1.5 | ||