Módulos de conversor CC/CC

Módulo

Borne

Tipo de borne

Comprimento de decapagem em mm

Seção transversal do cabo em mm2

Fixa

Flexível

mínimo

máximo

mínimo

máximo

MDE90A-0200..

X7

Borne elástico

9

0.14

1.5

0.14

1.5

X12

15

0.2

10

0.2

6

X20

9

0.14

1.5

0.14

1.5

X33

9

0.14

1.5

0.14

1.5

MDE90A-0750..

X12

Borne elástico

18

0.75

16

0.75

16

X20

9

0.14

1.5

0.14

1.5

X21

9

0.14

1.5

0.14

1.5

X33

9

0.14

1.5

0.14

1.5