Módulo de filtro

Módulo

Borne

Tipo de borne

Comprimento de decapagem em mm

Seção transversal do cabo em mm2

Fixa

Flexível

mínimo

máximo

mínimo

máximo

MDF90B..

 

X1

Borne elástico

18 – 20

0.75

16

0.75

25

X12

Terminal com parafusoA SEW-EURODRIVE recomenda o uso de terminais para cabos durante a instalação com terminais com parafuso e condutor flexível.

10

0.2

10

0.2

6