Módulos de rede

Módulo

Borne

Tipo de borne

Comprimento de decapagem em mm

Seção transversal do cabo em mm2

Fixa

Flexível

mínimo

máximo

mínimo

máximo

MDP90A..

X7

Borne elástico

9

0.14

1.5

0.14

1.5

MDP90A..
Tamanhos 1, 1A

X1/X3

Terminal com parafusoA SEW-EURODRIVE recomenda o uso de terminais para cabos durante a instalação com terminais com parafuso e condutor flexível.

10

0.2

10

0.2

6

MDP92A-0100..

X1

Borne elástico

15

0.2

10

0.2

6

X7

9

0.14

1.5

0.14

1.5

X12

15

0.2

10

0.2

6

X20

9

0.14

1.5

0.14

1.5

X33

9

0.14

1.5

0.14

1.5

MDP92A-0250..

X1

Borne elástico

18

0.75

16

0.75

16

X7

9

0.14

1.5

0.14

1.5

X20

9

0.14

1.5

0.14

1.5

X33

9

0.14

1.5

0.14

1.5

MDR9.B..

X7

Borne elástico

9

0.14

1.5

0.14

1.5

X13

10

0.2

2.5

0.2

2.5

X20

10

0.2

2.5

0.2

2.5

X21

10

0.2

2.5

0.2

2.5