Montaje de los elementos aislantes premontados en el módulo de eje

Proceda como se indica a continuación:

  1. Deslice los carriles conductores [1] debajo de los carriles del circuito intermedio [6] del módulo respectivo en la fila principal y en la fila auxiliar y atornille la conexión con los tornillos [7]. Apriete los tornillos con el par de apriete especificado  .
  2. Coloque la tapa de protección contra contacto [9] en los elementos aislantes de la unidad de conexión.
  3. Enrosque los tornillos [10] y apriételos. El par de apriete es 2.5 – 3 Nm. Siga este paso para la unidad de conexión de la línea principal y la línea auxiliar.