Preensamblaje de elementos aislantes

Proceda como se indica a continuación:

  1. Atornille los 3 carriles conductores [1] con los tornillos [2] a los elementos aislantes [3]. El par de apriete es 2.5 – 3 Nm. Siga este paso para la unidad de conexión de la línea principal y la línea auxiliar.
  2. Trence 3 veces los conductores prefabricados para las conexiones del circuito intermedio Uz+ y Uz-.
  3. Atornille los conductores prefabricados del juego de cables DCP35A [4] con los tornillos [5] a los carriles conductores [1] de la unidad de conexión respectiva de la línea principal y la línea auxiliar. El par de apriete es 3 – 4 Nm.