Pré-montar o isolador

Proceda da seguinte forma:

  1. Aparafusar os 3 barramentos de condução [1] com os parafusos [2] nos isoladores [3]. O torque de aperto é de 2.5 – 3 Nm. Executar essa etapa para a unidade de conexão da linha principal e da linha auxiliar.
  2. Torcer três vezes os condutores montados para as conexões do circuito intermediário Uz+ e Uz-.
  3. Utilizar os parafusos [5] para aparafusar os condutores montados do conjunto de cabos DCP35A [4] aos barramentos de condução [1] da respectiva unidade de conexão da linha principal e da linha auxiliar. O torque de aperto é de 3 – 4 Nm.