Estrutura de 2 linhas do sistema de eixo

Se o sistema de eixo for maior que a largura disponível do painel elétrico, é possível instalar alguns dos módulos em uma segunda linha (linha auxiliar). Observar os seguintes critérios de configuração para a estrutura de 2 linhas de um sistema de eixos.

Observar as seguintes informações:

  • Utilizar os conjuntos de cabos da SEW-EURODRIVE para a conexão do circuito intermediário em uma estrutura de 2 linhas, consultar o capítulo Conjuntos de cabos e acessórios para estrutura de 2 linhas.
  • Instalar os cabos de sinal separadamente dos cabos conduzindo energia.
  • Passar os cabos de alimentação do motor pelo lado esquerdo dos blocos de eixos. Para evitar oscilações mecânicas, fixar a conexão do circuito intermediário com meios adequados, por exemplo, com uma braçadeira [7]. Considerar as oscilações e vibrações, principalmente em painéis elétricos móveis.
  • Fazer a conexão do circuito intermediário no lado esquerdo dos blocos de eixos. Para evitar oscilações mecânicas, fixar a conexão do circuito intermediário com meios adequados, por exemplo, com uma braçadeira. Considerar as oscilações e vibrações, principalmente em painéis elétricos móveis.
Estrutura de 2 linhas

[1]

Linha principal

[2]

Linha auxiliar

[3]

Módulo de rede

[4]

Módulo de eixo

[5]

Módulo mestre

[6]

Cabo do system bus entre o módulo mestre e o módulo de rede
(não incluído no escopo de fornecimento, pode ser encomendado separadamente em comprimento adequado)

[7]

Cabo do modul bus para cabeamento de módulo em uma linha
(no comprimento correto incluído no escopo de fornecimento dos módulos de eixo)

[8]

Cabo de conexão do modul bus entre a linha principal e a linha auxiliar
(não incluído no escopo de fornecimento, pode ser encomendado separadamente em comprimento adequado)

[9]

Cabos para a conexão do circuito intermediário

[10]

Cabo de alimentação do motor

[11]

Cabo de alimentação de rede

Mais informações sobre os cabos podem ser encontradas no manual do produto > capítulo Cabos pré-fabricados.