Estructura de 2 líneas del grupo de ejes

Si el grupo de ejes es más ancho que el ancho de armario de conexiones disponible, es posible instalar parte de los módulos en una segunda línea (línea auxiliar). Tenga en cuenta para ello los siguientes criterios de planificación para la estructura de 2 líneas de un grupo de ejes.

Tenga en cuenta las siguientes notas:

  • Para la conexión del circuito intermedio en la estructura de 2 líneas, utilice los juegos de cables de SEW-EURODRIVE, véase el capítulo Juego de cables y accesorios para la estructura de 2 líneas.
  • Guíe los cables de señal separados de los cables conductores de energía.
  • Pase los cables del motor por el lado izquierdo de los bloques de eje. Para evitar vibraciones mecánicas, fije la conexión del circuito intermedio mediante los medios adecuados, p. ej. con una abrazadera [7]. Tenga en cuenta las oscilaciones y vibraciones, especialmente en los armarios de conexiones móviles.
  • Pase la conexión del circuito intermedio por el lado izquierdo de los bloques de eje. Para evitar vibraciones mecánicas, fije la conexión del circuito intermedio mediante los medios adecuados, p. ej. con una abrazadera. Tenga en cuenta las oscilaciones y vibraciones, especialmente en los armarios de conexiones móviles.
Estructura de 2 líneas

[1]

Línea principal

[2]

Línea auxiliar

[3]

Módulo de alimentación

[4]

Módulo de eje

[5]

Módulo maestro

[6]

Cable de bus de sistema entre el módulo maestro y el módulo de alimentación
(no incluido en el contenido de suministro, puede pedirse por separado en la longitud adecuada)

[7]

Cable de bus para el cableado de módulos en una línea
(incluido en el contenido de suministro de los módulos de eje en la longitud adecuada)

[8]

Cable de conexión del bus de módulo entre la línea principal y la línea auxiliar
(no incluido en el contenido de suministro, puede pedirse por separado en la longitud adecuada)

[9]

Cable para la conexión del circuito intermedio

[10]

Línea de alimentación del motor

[11]

Cable de alimentación de la red

Encontrará más información relativa a los cables en el manual del producto > capítulo Cables prefabricados.