Conexión de la línea principal y la línea auxiliar con juego de cables DCP34A

Proceda como se indica a continuación:

  1. Para conectar los cables del circuito intermedio, utilice los terminales de cable a presión suministrados.
  2. Monte un tubo termorretráctil en el terminal de cable.
  3. Doble los terminales de cable aprox. 7° hacia abajo.
  4. Trence 3 veces los conductores prefabricados para las conexiones del circuito intermedio Uz+ y Uz-.
  5. Conecte la línea principal y la línea auxiliar con juego de cables DCP34A.