Montar o isolador pré-montado no módulo de eixo
Proceda da seguinte forma:
- Empurrar os barramentos de condução [1] embaixo das barras do circuito intermediário [6] do respectivo módulo na linha principal e na linha auxiliar e aparafusar a conexão com os parafusos [7]. Apertar os parafusos com o torque de aperto especificado
. - Colocar a cobertura contra contato acidental [9] nos isoladores da unidade de conexão.
- Aparafusar os parafusos [10] e apertá-los. O torque de aperto é de 2.5 – 3 Nm. Executar essa etapa para a unidade de conexão da linha principal e da linha auxiliar.