X15: Encoder TTL, HTL y sen/cos

Borna

Contacto

Función

MDA90A..

MDD90A..

X15:1

X15_1:1
X15_2:1

A / cos+

Pista de señal A/coseno+

X15:2

X15_1:2
X15_2:2

B / sen+

Pista de señal B/seno+

X15:3

X15_1:3
X15_2:3

C

Pista de señal C

X15:4

X15_1:4
X15_2:4

DATA+Para encoders de SEW‑EURODRIVE con placa de características electrónica.

Cable de datos de la placa de características electrónica

X15:5

X15_1:5
X15_2:5

Reservado

X15:6

X15_1:6
X15_2:6

Sonda térmica-

Potencial de referencia
sonda térmica TF/TH/KTY-/PK

X15:7

X15_1:7
X15_2:7

Reservado

X15:8

X15_1:8
X15_2:8

GND

Potencial de referencia de alimentación de encoder

X15:9

X15_1:9
X15_2:9

A / cos-

Pista de señal A/coseno-

X15:10

X15_1:10
X15_2:10

B / sen-

Pista de señal B/seno-

X15:11

X15_1:11
X15_2:11

C

Pista de señal C

X15:12

X15_1:12
X15_2:12

DATA-Para encoders de SEW‑EURODRIVE con placa de características electrónica.

Cable de datos de la placa de características electrónica

X15:13

X15_1:13
X15_2:13

US24VG

Alimentación del encoder 24 V

X15:14

X15_1:14
X15_2:14

Sonda térmica+

Sonda térmica TF/TH/KTY+/PK

X15:15

X15_1:15
X15_2:15

US12VG

Alimentación del encoder 12 V