X15: TTL-, HTL- und sin/cos-Geber

Klemme

Kontakt

Funktion

MDA90A..

MDD90A..

X15:1

X15_1:1
X15_2:1

A / cos+

Signalspur A/Kosinus+

X15:2

X15_1:2
X15_2:2

B / sin+

Signalspur B/Sinus+

X15:3

X15_1:3
X15_2:3

C

Signalspur C

X15:4

X15_1:4
X15_2:4

DATA+Bei Gebern von SEW-EURODRIVE mit eletronischem Typenschild.

Datenleitung elektronisches Typenschild

X15:5

X15_1:5
X15_2:5

reserviert

X15:6

X15_1:6
X15_2:6

Temperaturfühler-

Bezugspotenzial
Temperaturfühler TF/TH/KTY-/PK

X15:7

X15_1:7
X15_2:7

reserviert

X15:8

X15_1:8
X15_2:8

GND

Bezugspotenzial Geberversorgung

X15:9

X15_1:9
X15_2:9

A / cos-

Signalspur A/Kosinus-

X15:10

X15_1:10
X15_2:10

B / sin-

Signalspur B/Sinus-

X15:11

X15_1:11
X15_2:11

C

Signalspur C

X15:12

X15_1:12
X15_2:12

DATA-Bei Gebern von SEW-EURODRIVE mit eletronischem Typenschild.

Datenleitung elektronisches Typenschild

X15:13

X15_1:13
X15_2:13

US24VG

Geberversorgung 24 V

X15:14

X15_1:14
X15_2:14

Temperaturfühler+

Temperaturfühler TF/TH/KTY+/PK

X15:15

X15_1:15
X15_2:15

US12VG

Geberversorgung 12 V