X15: HIPERFACE®-Geber und SEW-EURODRIVE-Geber mit RS485-Schnittstelle
Klemme | Kontakt | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|
MDA90A.. | MDD90A.. | |||
| X15:1 | X15_1:1 | cos+ | Kosinus+ |
X15:2 | X15_1:2 | sin+ | Sinus+ | |
X15:3 | X15_1:3 | reserviert | – | |
X15:4 | X15_1:4 | DATA+ | Datenleitung+ | |
X15:5 | X15_1:5 | reserviert | – | |
X15:6 | X15_1:6 | Temperaturfühler- | Bezugspotenzial | |
X15:7 | X15_1:7 | reserviert | – | |
X15:8 | X15_1:8 | GND | Bezugspotenzial Geberversorgung | |
X15:9 | X15_1:9 | cos- | Kosinus- | |
X15:10 | X15_1:10 | sin- | Sinus- | |
X15:11 | X15_1:11 | reserviert | – | |
X15:12 | X15_1:12 | DATA- | Datenleitung- | |
X15:13 | X15_1:13 | US24VG | Geberversorgung 24 V | |
X15:14 | X15_1:14 | Temperaturfühler+ | Temperaturfühler TF/TH/KTY+/PK | |
X15:15 | X15_1:15 | US12VG | Geberversorgung 12 V | |